Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

EB001SP
Easy Battery+ product A

Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos para sustitución de baterías, 72 V, 12 x 6 V/9 Ah, para Pulsar M, EX, 5130, 5PX, Evolution S, 5SC

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos, sustitución de baterías
N.º de catálogo
EB001SP
EAN
3553340800030
Longitud/profundidad de producto
475 mm
Altura del producto
75 mm
Anchura del producto
215 mm
Peso del producto
16.15 kg
Certificación(es)
CE
Código de modelo
Easy Battery+ product A

Especificaciones del producto

Tipo
Pack de baterías
Tipo de accesorio/repuesto
Batería / acumulador
Corriente nominal
9 A
Fase
Monofásico
Tensión nominal
72 V
Clasificación de corriente/amperaje
72 VA
Cantidad de batería
12
Capacidad
9 Ah
Clasificación de la batería
6V / 9 Ah
Tipo de batería
VRLA
Tipo de accesorio/pieza de repuesto
Pieza de repuesto

Exportar especificaciones del producto