Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

EB005SP
Easy Battery+ product E

Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos para sustitución de baterías, 96 V, 8 x 12 V/9 Ah para 9130 Tower

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos, sustitución de baterías
N.º de catálogo
EB005SP
EAN
3553340800078
Longitud/profundidad de producto
315 mm
Altura del producto
104 mm
Anchura del producto
290 mm
Peso del producto
24.5 kg
Certificación(es)
CE
Código de modelo
Easy Battery+ product E

Especificaciones del producto

Tipo
Pack de baterías
Tipo de accesorio/repuesto
Batería / acumulador
Corriente nominal
9 A
Fase
Monofásico
Tensión nominal
96 V
Clasificación de corriente/amperaje
96 VA
Cantidad de batería
8
Capacidad
9 Ah
Clasificación de la batería
12 V / 9 Ah
Tipo de batería
VRLA
Tipo de accesorio/pieza de repuesto
Pieza de repuesto

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.