Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos para sustitución de baterías, 36 V, 6 x 6 V/9 Ah, para 5P
| Nombre del producto |
Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos, sustitución de baterías
|
| N.º de catálogo |
EB012SP
|
| EAN |
3553340800146
|
| Longitud/profundidad de producto |
210 mm
|
| Altura del producto |
37 mm
|
| Anchura del producto |
470 mm
|
| Peso del producto |
9 kg
|
| Certificación(es) |
CE
|
| Código de modelo |
Easy Battery+ product L
|
| Tipo |
Pack de baterías
|
| Tipo de accesorio/repuesto |
Batería / acumulador
|
| Corriente nominal |
9 A
|
| Fase |
Monofásico
|
| Tensión nominal |
36 V
|
| Clasificación de corriente/amperaje |
36 VA
|
| Cantidad de batería |
6
|
| Capacidad |
9 Ah
|
| Clasificación de la batería |
6V / 9 Ah
|
| Tipo de batería |
VRLA
|
| Tipo de accesorio/pieza de repuesto |
Pieza de repuesto
|