Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

EB020SP
Easy Battery+ product T

Servicios distribuidos Easy Battery+ de Eaton para sustitución de baterías 24 V, 2 x 12 V / 9 Ah, para 5SC

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos, sustitución de baterías
N.º de catálogo
EB020SP
EAN
3553340800221
Longitud/profundidad de producto
310 mm
Altura del producto
77 mm
Anchura del producto
210 mm
Peso del producto
7.56 kg
Certificación(es)
CE
Código de modelo
Easy Battery+ product T

Especificaciones del producto

Tipo
Pack de baterías
Tipo de accesorio/repuesto
Batería / acumulador
Corriente nominal
9 A
Fase
Monofásico
Tensión nominal
24 V
Clasificación de corriente/amperaje
24 VA
Cantidad de batería
2
Capacidad
9 Ah
Clasificación de la batería
12 V / 9 Ah
Tipo de batería
VRLA
Tipo de accesorio/pieza de repuesto
Pieza de repuesto

Exportar especificaciones del producto