Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

EB021SP
Easy Battery+ product U

Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos para sustitución de baterías, 36 V, 3 x 12 V/9 Ah, para 5SC

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos, sustitución de baterías
N.º de catálogo
EB021SP
EAN
3553340800238
Longitud/profundidad de producto
310 mm
Altura del producto
77 mm
Anchura del producto
210 mm
Peso del producto
10.69 kg
Certificación(es)
CE
Código de modelo
Easy Battery+ product U

Especificaciones del producto

Tipo
Pack de baterías
Tipo de accesorio/repuesto
Batería / acumulador
Corriente nominal
9 A
Fase
Monofásico
Tensión nominal
36 V
Clasificación de corriente/amperaje
36 VA
Cantidad de batería
3
Capacidad
9 Ah
Clasificación de la batería
12 V / 9 Ah
Tipo de batería
VRLA
Tipo de accesorio/pieza de repuesto
Pieza de repuesto

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.