Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos para sustitución de baterías, 24 V, 2 x 12 V/9 Ah para 9130 Tower
| Nombre del producto |
Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos, sustitución de baterías
|
| N.º de catálogo |
EB024SP
|
| EAN |
3553340800245
|
| Longitud/profundidad de producto |
67 mm
|
| Altura del producto |
150 mm
|
| Anchura del producto |
192 mm
|
| Peso del producto |
7.33 kg
|
| Certificación(es) |
CE
|
| Código de modelo |
Easy Battery+ product X
|
| Tipo |
Pack de baterías
|
| Tipo de accesorio/repuesto |
Batería / acumulador
|
| Corriente nominal |
9 A
|
| Fase |
Monofásico
|
| Tensión nominal |
24 V
|
| Clasificación de corriente/amperaje |
24 VA
|
| Cantidad de batería |
2
|
| Capacidad |
9 Ah
|
| Clasificación de la batería |
12 V / 9 Ah
|
| Tipo de batería |
VRLA
|
| Tipo de accesorio/pieza de repuesto |
Pieza de repuesto
|