Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

EB026SP
Easy Battery+ product Z

Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos, formato digital para sustitución de baterías, 48 V, 4 x 12 V/9 Ah, para 9130 Tower

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos, sustitución de baterías
N.º de catálogo
EB026SP
EAN
3553340800269
Longitud/profundidad de producto
67 mm
Altura del producto
305 mm
Anchura del producto
192 mm
Peso del producto
11.33 kg
Certificación(es)
CE
Código de modelo
Easy Battery+ product Z

Especificaciones del producto

Tipo
Paquete de baterías
Tipo de accesorio/repuesto
Batería / acumulador
Corriente nominal
9 A
Fase
Monofásico
Tensión nominal
48 V
Clasificación de corriente/amperaje
48 VA
Cantidad de batería
4
Capacidad
9 Ah
Clasificación de la batería
12 V / 9 Ah
Tipo de batería
VRLA
Tipo de accesorio/pieza de repuesto
Pieza de repuesto

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.