Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos para sustitución de baterías, 36 V, 3 x 12 V/9 Ah, para 9130
| Nombre del producto |
Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos, sustitución de baterías
|
| N.º de catálogo |
EB027SP
|
| EAN |
3553340800276
|
| Longitud/profundidad de producto |
70 mm
|
| Altura del producto |
310 mm
|
| Anchura del producto |
154 mm
|
| Peso del producto |
10.33 kg
|
| Certificación(es) |
CE
|
| Código de modelo |
Easy Battery+ product AA
|
| Tipo |
Paquete de baterías
|
| Tipo de accesorio/repuesto |
Batería / acumulador
|
| Corriente nominal |
9 A
|
| Fase |
Monofásico
|
| Tensión nominal |
36 V
|
| Clasificación de corriente/amperaje |
36 VA
|
| Cantidad de batería |
3
|
| Capacidad |
9 Ah
|
| Clasificación de la batería |
12 V / 9 Ah
|
| Tipo de batería |
VRLA
|
| Tipo de accesorio/pieza de repuesto |
Pieza de repuesto
|