Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

EB030SP
Easy Battery+ product AD

Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos para sustitución de baterías, 48 V, 4 x 12 V 9 Ah para 9SX Tower

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos, sustitución de baterías
N.º de catálogo
EB030SP
EAN
3553340800306
Longitud/profundidad de producto
67 mm
Altura del producto
310 mm
Anchura del producto
205 mm
Peso del producto
10.8 kg
Certificación(es)
CE
Código de modelo
Easy Battery+ product AD

Especificaciones del producto

Tipo
Pack de baterías
Tipo de accesorio/repuesto
Batería / acumulador
Corriente nominal
9 A
Fase
Monofásico
Tensión nominal
48 V
Clasificación de corriente/amperaje
48 VA
Cantidad de batería
4
Capacidad
9 Ah
Clasificación de la batería
12 V / 9 Ah
Tipo de batería
VRLA
Tipo de accesorio/pieza de repuesto
Pieza de repuesto

Exportar especificaciones del producto