Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

EBH1O3TS8
Código del modelo: SIZE 1 HOR FSD, MOUNT PLATE:S-BRI CLAMPS

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of round conductors - S-bridge clamps

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH1O3TS8
EAN
5027590335751
Product Length/Depth
270 mm
Product Height
130 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
2349 g
Compliances
CE
Model Code
SIZE 1 HOR FSD, MOUNT PLATE:S-BRI CLAMPS

Electrical data

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
60 mm busbar mounting
100 mm busbar mounting
Mounting plate

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.