Accesorios Eaton 9PX y 5PX G2, Cable EBM, 2 m, para el módulo de extensión de batería de 72 V
| Nombre del producto |
Eaton 9PX Accesorios, cable EBM
|
| N.º de catálogo |
EBMCBL72
|
| UPC |
743172081698
|
| Longitud/profundidad de producto |
581 mm
|
| Altura del producto |
358 mm
|
| Anchura del producto |
307 mm
|
| Peso del producto |
1.05 kg
|
| Conformidad(es) |
RoHS Directive
REACH WEEE Directive Packaging Directive |
| Certificación(es) |
CE
|
| Color |
Negro/plata
|
| Set de montaje en rack |
No
|
| Contenido del paquete |
Cable de extensión del SAI a la batería EBMCBL72 de Eaton, 2 m (6,6 pies)
|
| Tipo de accesorio |
Conjunto de cables
|
| Utilizado con |
9PXEBM72RT, 5PXEBM72RTG2, 5PXEBM72RT3UAG2
|
| Longitud del cable de entrada |
2 m
|
| Clase de accesorio |
Accesorios SAI
|
| Tipo de accesorio |
Battery Extension Cable
|