Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

EVSWF116A
PDU G4 SW 0U 309 16A 1P 12xC13,12xC39

Switched G4 Rack PDU de Eaton, 0U, 22.5U, entrada IEC-60309, cable de 3m, 1ph, 3.7kW, 16A, 200-240V, 24 salidas (12)C13, (12)C39

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton PDU G4 para rack
N.º de catálogo
EVSWF116A
EAN
3553340697289
Longitud/profundidad de producto
1000 mm
Altura del producto
53 mm
Anchura del producto
52 mm
Peso del producto
3 kg
Conformidad(es)
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
EMC Directive
Certificación(es)
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
CISPR 35/EN 55035
Código de modelo
PDU G4 SW 0U 309 16A 1P 12xC13,12xC39

Información adicional

Color
Negro
Material
Aluminio
Temperatura de funcionamiento
De 0°C a 60°C (de 32°F a 140°F)

Entrada eléctrica

Amperaje nominal
16A
Longitud del cable
3m
Frecuencia nominal
50/60 Hz
Conexión de entrada
IEC-60309 16A 1Ph
Tensión de entrada
200-240V
Fase
Monofásico
Potencia en vatios
3.7 kW max

Salida eléctrica

Número de salidas con clavija de conexión a tierra
24
Número de salidas (otras)
12
Número de salidas C13
12
Número de salidas C19
12
Tomas
(12) C13, (12) C39

Tecnología y comunicaciones

Interfaz Ethernet
Configuración de masa
Control de salida
Interfaz serie
SNMP
Características especiales
  • Gestión de sitios remotos
  • El versátil tomacorriente C39 admite enchufe de cable de alimentación C14 o C20
  • Salidas de alta retención diseñadas para ajustarse de forma segura a cables de alimentación estándar y admitir cables de alimentación P-Lock
  • Estándares de ciberseguridad UL 2900-1 e IEC 62443-4-2
  • Módulo de control de red Hot-Swap
  • Conexión en cascada de red, conecte hasta 32 PDU a través del bucle de red
  • El uso compartido de energía entre dos módulos de red PDU garantiza un acceso constante a los datos y sensores de la PDU
  • Precisión de medición del grado de facturación IEC Clase 1 de 1%
  • Tarjeta de red Gigabit con puertos Gb 2x
  • Protocolos de soporte RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
  • Control de salidas para encendido/apagado, reinicio y capacidades de inicio secuencial.
  • Sensor de temperatura/humedad opcional
Tipo
Rack PDU conmutada

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.