Eaton Switched G4 Rack PDU, 0U, 39U, entrada IEC-60309, cable de 3m, trifásico, 7,4kW, 32A, 200-240V, 24 salidas (12)C13, (12)C39
| Nombre del producto |
Eaton PDU G4 para rack
|
| N.º de catálogo |
EVSWF132A
|
| EAN |
3553340697180
|
| Longitud/profundidad de producto |
1730 mm
|
| Altura del producto |
53 mm
|
| Anchura del producto |
52 mm
|
| Peso del producto |
4.5 kg
|
| Conformidad(es) |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive EMC Directive |
| Certificación(es) |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CISPR 35/EN 55035 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 IEC 61000-3-11 IEC 61000-3-12 |
| Código de modelo |
PDU G4 SW 0U 309 32A 1P 12xC13,12xC39
|
| Color |
Negro
|
| Material |
Aluminio
|
| Temperatura de funcionamiento |
De 0°C a 60°C (de 32°F a 140°F)
|
| Amperaje nominal |
32 A
|
| Interruptor automático |
(2) un polo
|
| Longitud del cable |
3m
|
| Frecuencia nominal |
50/60 Hz
|
| Conexión de entrada |
IEC-60309 32A 1Ph
|
| Tensión de entrada |
200-240V
|
| Fase |
Monofásico
|
| Potencia en vatios |
7.4 kW max
|
| Número de salidas con clavija de conexión a tierra |
24
|
| Número de salidas (otras) |
12
|
| Número de salidas C13 |
12
|
| Número de salidas C19 |
12
|
| Tomas |
(12) C13, (12) C39
|
| Interfaz Ethernet |
Sí
|
| Configuración de masa |
Sí
|
| Control de salida |
Sí
|
| Interfaz serie |
Sí
|
| SNMP |
Sí
|
| Características especiales |
|
| Tipo |
Rack PDU Switched
|