Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

EVSWFC20A
PDU G4 SW 0U C20 16A 1P 12xC13,12xC39

Switched G4 Rack PDU de Eaton, 0U, 22.5U, entrada C20, cable de 3m, 1ph, 3.7kW, 16A, 200-240V, 24 salidas (12)C13, (12)C39

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton PDU G4 para rack
N.º de catálogo
EVSWFC20A
EAN
3553340697258
Longitud/profundidad de producto
1000 mm
Altura del producto
53 mm
Anchura del producto
52 mm
Peso del producto
3.7 kg
Conformidad(es)
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
EMC Directive
Certificación(es)
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
CISPR 35/EN 55035
UL 62368-1
cTUVus
Código de modelo
PDU G4 SW 0U C20 16A 1P 12xC13,12xC39

Información adicional

Color
Negro
Material
Aluminio
Temperatura de funcionamiento
De 0°C a 60°C (de 32°F a 140°F)

Entrada eléctrica

Amperaje nominal
16A
Longitud del cable
3m
Frecuencia nominal
50/60 Hz
Conexión de entrada
C20
Tensión de entrada
200-240V
Fase
Monofásico
Potencia en vatios
3.7 kW max

Salida eléctrica

Número de salidas con clavija de conexión a tierra
24
Número de salidas (otras)
12
Número de salidas C13
12
Número de salidas C19
12
Tomas
(12) C13, (12) C39

Tecnología y comunicaciones

Interfaz Ethernet
Configuración de masa
Control de salida
Interfaz serie
SNMP
Características especiales
  • Gestión de sitios remotos
  • El versátil tomacorriente C39 admite enchufe de cable de alimentación C14 o C20
  • Salidas de alta retención diseñadas para ajustarse de forma segura a cables de alimentación estándar y admitir cables de alimentación P-Lock
  • Estándares de ciberseguridad UL 2900-1 e IEC 62443-4-2
  • Módulo de control de red Hot-Swap
  • Conexión en cascada de red, conecte hasta 32 PDU a través del bucle de red
  • El uso compartido de energía entre dos módulos de red PDU garantiza un acceso constante a los datos y sensores de la PDU
  • Precisión de medición del grado de facturación IEC Clase 1 de 1%
  • Tarjeta de red Gigabit con puertos Gb 2x
  • Protocolos de soporte RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
  • Control de salidas para encendido/apagado, reinicio y capacidades de inicio secuencial.
  • Sensor de temperatura/humedad opcional
Tipo
Rack PDU conmutada

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.