Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

F5873449
PEXL-100-P02HAY-08L

Bolsa filtrante HAYFLOW de Eaton, PEXL-100-P02HAY-08L, Tamaño 02: Diám. 180 × 700 mm L (7 × 28”), Poliéster, 100 µm, Nominal

Especificaciones generales

Nombre del producto
Bolsa filtrante HAYFLOW de Eaton
N.º de catálogo
F5873449
Longitud/profundidad de producto
700 mm
Peso del producto
0.5 kg
Conformidad(es)
FDA 21CFR177
Certificación(es)
Halal
ISO 9001
Kosher
Código de modelo
PEXL-100-P02HAY-08L

Especificaciones del producto

Tipo de capacidad
Alta capacidad
Tipo de fabricación
Soldada
Material de la capa de cubierta
Plano
Presión diferencial (máx.)
2.5 bar
Área de filtración
0.7 m²
Tamaño de la bolsa de filtro
Tamaño 02: Diám. 180 × 700 mm L (7 × 28”)
Tipo de material filtrante
Poliéster
Tipo de medios filtrantes
Fieltro
Coeficiente de flujo (máx.)
40 m³/h
Temperatura de funcionamiento (máx.)
150 °C
Embalaje
8 bolsas/caja
Coeficiente de retención
100 µm
Tipo de retención
Nominal
Tipo de anillo
Anillo de poliéster SENTINEL

Exportar especificaciones del producto