Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

GLS11

Eaton Crouse-Hinds series GLS grounding bushing, Rigid/IMC, Aluminum lug, #3/0-6 AWG, Malleable iron, 105°C, Threadless, 5"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GLS grounding bushing
Catalog Number
GLS11
UPC
784564112507
Product Length/Depth
5.7 in
Product Height
7.8 in
Product Width
5.6 in
Product Weight
1.4 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Temperature rating
105°C
Lug material
Aluminum
Thread
Threadless
Trade size
5"
Lug size
#3/0-6 AWG
Material
Malleable iron

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.