Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

GUB02

Eaton Crouse-Hinds series GUB junction box, 7" cover opening, 8" x 10" x 5-7/8", Feraloy iron alloy

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUB junction box
Catalog Number
GUB02
UPC
782274469805
Product Length/Depth
8 in
Product Height
10 in
Product Width
5.88 in
Product Weight
35.4 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
4
7
9

Product specifications

Enclosure size
8" x 10" x 5-7/8"
Cover opening size
7 in
Material
Feraloy iron alloy

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.