Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

HCMA0503-R47-R

Eaton HCMA0503 inductor, 0.47 uH, 12 A Irms, 11.5 A ISAT, 7.15 mΩ resistance, SMT mounting, Iron Powder, 2-pins, 2000 qty.

Especificaciones generales

Product Name
Eaton HCMA0503 inductor
Catalog Number
HCMA0503-R47-R
UPC
051712495912
Product Length/Depth
5.5 mm
Product Height
3 mm
Product Width
5.3 mm
Product Weight
0.41 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificaciones del producto

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
12 A
ISAT
11.5 A
Package Quantity
2000
Material
Iron powder
Automotive grade
Yes
Frequency rating
Up to 1 MHz
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-55 to 125 °C
Resistance
7.15 mΩ
Size
5.5x5.3x3.0 mm
Terminals
2 Pads
Series
HCMA0503

Exportar especificaciones del producto

¿Necesita asistencia sobre nuestros productos?

Soporte de Eaton

Technical support

Contact us