Eaton 868.6625 MHz Montaje en cinta o colgante, batería de litio reemplazable, canal único HUA
| Nombre del producto |
Dispositivo de emergencia Eaton (HUD) / botón de alarma de pánico
|
| N.º de catálogo |
HUD-2R-RMT
|
| EAN |
5060096858379
|
| Longitud/profundidad de producto |
17 mm
|
| Altura del producto |
110 mm
|
| Anchura del producto |
50 mm
|
| Peso del producto |
0.04 kg
|
| Certificación(es) |
CE
|
| Salidas de alarma |
No se aplica
|
| Cumplimiento |
Grado 2 EN 50131
|
| Tipo de dispositivo |
Dispositivo de retención
|
| Dispositivos por canal |
N/A
|
| Color de carcasa |
Gris
|
| Material de caja |
Plástico
|
| Alcance de radio en espacio abierto |
1000 m
|
| Antena interna |
Sí
|
| Indicador LED |
1
|
| Humedad de funcionamiento (máx.) |
95 %
|
| Temperatura de funcionamiento - Máx. |
55 °C
|
| Temperatura de funcionamiento - Mín. |
-10 °C
|
| Pantalla de programación |
No
|
| Código de reemplazo de batería |
1-345254
|
| Potencia de transmisión |
10
|
| Vida útil típica de la batería |
36 yearly
|
| Cantidad de batería |
1
|
| Método de montaje |
Usado por el usuario
|