Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

LB125M HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, LB shape, Built-in rollers, 1-1/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
LB125M HDG
UPC
662277053204
Product Length/Depth
8.12 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.6 in
Product Weight
2.87 lb
Certifications
cUL to CSA standard C22.2 No. 18
UL514B

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Built-in rollers
Material
Malleable iron
Trade size
1-1/4"
Finish
Hot dip galvanized
Shape
LB

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.