Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

LB69

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, LB shape, 2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
LB69
UPC
782274515809
Product Length/Depth
10.09 in
Product Height
4.59 in
Product Width
3.22 in
Product Weight
2.45 lb
Certifications
UL514B
UL50E
CSA C22.2 No. 18

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Product specifications

Shape
LB
Trade size
2"
Material
Copper-free aluminum

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.