Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

LL989

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, LL shape, 3-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
LL989
UPC
782274526805
Product Length/Depth
16.88 in
Product Height
8.13 in
Product Width
5.69 in
Product Weight
8.65 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Product specifications

Shape
LL
Trade size
3-1/2"
Material
Copper-free aluminum

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.