Módulo de bypass de mantenimiento Eaton de 20 kW con distribución integrada, 3U, montaje en rack o torre
| Nombre del producto |
SAI Eaton 93PX
|
| N.º de catálogo |
MBP20KIPDU
|
| EAN |
6430070723938
|
| Longitud/profundidad de producto |
592 mm
|
| Altura del producto |
129 mm
|
| Anchura del producto |
438 mm
|
| Peso del producto |
13.6 kg
|
| Conformidad(es) |
Con marca CE
Compatible con RoHS CB |
| Certificación(es) |
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1 EN 62040-3 Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards |
| Código de modelo |
Eaton 20 kW MBP with PDU
|
| Interfaz de comunicación |
USB
RS232 |
| Aplicación |
Data center/instalación/TI
|
| Función de apagado automático |
No
|
| Color |
Negro
|
| Tipo de construcción |
Dispositivo de 482,6mm (19 pulgadas)
|
| Diseño externo |
Rack/torre
|
| Conexión de entrada |
Conexión fija
|
| Batería interna incluida |
No
|
| Derivación de mantenimiento interno |
Sí
|
| Método de montaje |
Torre
Montaje en bastidor |
| Número de conexiones de salida C13 |
6
|
| Número de conexiones de salida C19 |
3
|
| Número de conexiones de salida Conexión fija |
1
|
| Número de conexiones de salida Estándar francés (Tipo E) |
0
|
| Número de conexiones de salida con contacto protegido (Schuko) |
0
|
| Contacto de maniobra sin potencial |
No
|
| Tamaño del rack |
3U
|
| Snmp |
No
|