Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

MBP3KI
Código del modelo: Eaton HotSwap MBP IEC

Eaton HotSwap MBP con bypass de mantenimiento, 3000 VA, IEC, Entrada: C20, 200-240 V, Salidas: (6) C13, (1) C19

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton HotSwap MBP con bypass de mantenimiento
N.º de catálogo
MBP3KI
Longitud/profundidad de producto
76.5 mm
Altura del producto
50 mm
Anchura del producto
439 mm
Peso del producto
1.9 kg
Conformidad(es)
Con marca CE
Certificación(es)
CE
Código de modelo
Eaton HotSwap MBP IEC

Especificaciones del producto

Tipo
Hotswap MBP
Diseño externo
1U
Control de salida
No
Contenido del paquete
  • Bypass de mantenimiento
  • Sistema de bloqueo de cables
  • Cable de conexión al SAI
  • Kit para montaje en rack
  • Manual de usuario
Temperatura de funcionamiento
De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F)
Dirección de montaje
Horizontal / vertical
Color
Negro
Conexión de entrada
C20
Capacidad nominal VA
3000 VA
Tensión de entrada
200-240V
Fase
Monofásico
Tomas
(6) C13, (1) C19
Número de salidas C13
6
Número de salidas C19
1
Número de salidas con clavija de conexión a tierra
7
SNMP
No
Interfaz Ethernet
No
Interfaz serie
No
Configuración de masa
No
Conexión eléctrica
Salida de toma
Evaluación
Otro
Medidas de montaje (métricas)
50
Medidas de montaje (estandarizadas)
482,6 mm (19 pulgadas)
Conmutable
No
Categoría de sobretensión
2
Amperímetro
No
Equipado con:
Indicación LED
Material de montaje
Comunicaciones
No

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.