Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

MCL1608V2-4R7-R

Eaton MCL Chip IND 1608 4.7nH 2 Pads SMT

Especificaciones generales

Product Name
Eaton MCL1608 chip inductor
Catalog Number
MCL1608V2-4R7-R
UPC
051712006729
Product Length/Depth
1.6 mm
Product Height
0.8 mm
Product Width
0.8 mm
Product Weight
0.003 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificaciones del producto

Type
Chip inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.5 A
Package Quantity
4000
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 85 °C
Resistance
200 mΩ
Inductance
4.7 nH

Exportar especificaciones del producto

¿Necesita asistencia sobre nuestros productos?

Soporte de Eaton

Technical support

Contact us