Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

MLVB06V09C005

MULTILAYER VARISTOR LOW CAPACITANCE 0603, 9V WORKING VOLTAGE, 35V CLAMPING VOLTAGE

Especificaciones generales

Product Name
Eaton MLVB multilayer varistor
Catalog Number
MLVB06V09C005
UPC
051712241557
Product Length/Depth
0.06 in
Product Height
0.8 in
Product Width
0.04 in
Product Weight
0.04 lb
Certifications
IEC 61000-4-2

Especificaciones del producto

Operating temperature - max
125 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Capacitance
5
Clamping voltage
35
Operating voltage
9
Varistor voltage
14 V
ESD withstand - contact
8 kV
Component package size
0603 EIA
ESD withstand - air
15 kV

Exportar especificaciones del producto

¿Necesita asistencia sobre nuestros productos?

Soporte de Eaton

Technical support

Contact us