Eaton Protection Box 6 DIN, 10 A, Entrada: Schuko, Salidas: (6) Schuko
| Nombre del producto |
Protection Box de Eaton
|
| N.º de catálogo |
PB6D
|
| EAN |
3553340667190
|
| Longitud/profundidad de producto |
245 mm
|
| Altura del producto |
110 mm
|
| Anchura del producto |
47.5 mm
|
| Peso del producto |
0.586 kg
|
| Conformidad(es) |
Con marca CE
EAC |
| Certificación(es) |
IEC/EN 60884-1
IEC/EN 61643-11 |
| Código de modelo |
Eaton Protection Box 6 DIN
|
| Amperaje nominal |
10A
|
| Tipo de indicador |
LED de color
|
| Material |
Plástico
|
| Características especiales |
Dispositivo de alta gama de protección de sobretensiones que implementa 6 tomas Schuko (DIN), cumple con IEC 61643-11, incluye garantía sobre los equipos conectados
|
| Tipo |
Módulo de protección contra sobretensiones transitorias
|
| Ángulo de inserto central girado |
Otro
|
| Interruptor automático |
Sí
|
| Color |
Negro/blanco
|
| Sección transversal del núcleo |
0 mm²
|
| Grado de protección |
IP20
|
| Equipado con: |
Interruptor On/Off
Fusible Indicación LED Protección contra sobretensión |
| Libre de halógenos |
No
|
| Libre de halógenos |
No
|
| Forma de carcasa |
Rectangular
|
| Conexión de entrada |
Protective contact (SCHUKO)
|
| Protección de línea de Internet/teléfono |
No
|
| Clasificación de interrupción |
10 AIC
|
| Material |
Plástico
|
| Calidad del material |
Otro
|
| Designación NEMA |
Ninguno
|
| Frecuencia nominal |
50-60Hz
|
| Número de tomas de dispositivo frío |
7
|
| Número de salidas NEMA |
0
|
| Número de salidas NEMA |
0
|
| Número de salidas |
6
|
| Número de salidas (otras) |
7
|
| Número de tomas con contacto protegido |
6
|
| Número de conexiones USB |
0
|
| Temperatura de funcionamiento (máx.) |
40 °C
|
| Temperatura de funcionamiento (mín.) |
0 °C
|
| Tensión de funcionamiento |
220-250 V
|
| Contenido del paquete |
|
| Longitud de cable de alimentación |
1.5 m
|
| Número RAL |
9003
|
| Interruptor automático de corriente residual |
No
|
| Acabado de superficie |
Mate
|
| Protección de superficie |
Otro
|
| Sobretensión transitoria nominal |
1500 V
|
| Conmutable |
Sí
|
| Transparente |
No
|
| Método de montaje |
Portátil
Carril DIN de 35 mm |
| Fase |
Monofásico
|
| Corriente de sobretensión transitoria |
3000 A
|