Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

PB6TUD
Eaton Protection Box 6 Tel@ USB DIN

Caja de Protección Eaton 6 Tel@ DIN, 10A, Entrada: Schuko, Salida: (6) Schuko, Línea de Tel e Internet con Protección Eaton, (2) Puertos de Carga USB

Especificaciones generales

Nombre del producto
Protection Box de Eaton
N.º de catálogo
PB6TUD
EAN
3553340667237
Longitud/profundidad de producto
245 mm
Altura del producto
110 mm
Anchura del producto
47.5 mm
Peso del producto
0.623 kg
Conformidad(es)
EAC
Con marca CE
Certificación(es)
IEC/EN 61643-11
IEC/EN 60884-1
Código de modelo
Eaton Protection Box 6 Tel@ USB DIN

Más especificaciones

Amperaje nominal
10A
Tipo de indicador
LED de color
Material
Plástico
Características especiales
Dispositivo de alta gama de protección de sobretensiones que implementa 6 tomas Schuko (DIN), cumple con IEC 61643-11, protección de la línea telefónica e internet, 2 puertos USB, incluye garantía sobre los equipos conectados
Tipo
Supresor de sobretensiones

Especificaciones del módulo de protección contra sobretensión transitoria de salida

Ángulo de inserto central girado
Otro
Interruptor automático
Color
Negro/blanco
Sección transversal del núcleo
0 mm²
Grado de protección
IP20
Libre de halógenos
No
Forma de carcasa
Rectangular
Conexión de entrada
Protective contact (SCHUKO)
Protección de línea de Internet/teléfono
Clasificación de interrupción
10 AIC
Material
Plástico
Calidad del material
Otro
Designación NEMA
Ninguno
Frecuencia nominal
50-60Hz
Número de tomas de dispositivo frío
5
Número de salidas NEMA
0
Número de salidas
6
Número de salidas (otras)
5
Número de tomas con contacto protegido
6
Número de conexiones USB
2
Temperatura de funcionamiento (máx.)
40 °C
Temperatura de funcionamiento (mín.)
0 °C
Tensión de funcionamiento
220-250 V
Contenido del paquete
  • Dispositivo supresor de sobretensiones
  • Guía de inicio rápido
  • RJ11 cable de teléfono/internet
Longitud de cable de alimentación
1.5 m
Número RAL
9003
Interruptor automático de corriente residual
No
Equipado con:
Interruptor On/Off
Protección contra sobretensión
Indicación LED
Fusible
Acabado de superficie
Mate
Protección de superficie
Otro
Sobretensión transitoria nominal
1500 V
Conmutable
Transparente
No

Especificaciones del dispositivo de protección contra sobretensiones

Método de montaje
Portátil
Carril DIN de 35 mm
Fase
Monofásico
Corriente de sobretensión transitoria
3000 A

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.