Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

PDF63P2000P3WM

Eaton Power Defense molded case circuit breaker, Globally Rated 100% UL, Frame 6, Three Pole, 2000A, 100kA/480V, PXR25 LSIG w/ Modbus RTU, ZSI and Relays, No Terminals (Metric Tapped Conductors)

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Power Defense molded case circuit breaker
Catalog Number
PDF63P2000P3WM
UPC
786679832332
Product Length/Depth
247.7 mm
Product Height
406.4 mm
Product Width
393.7 mm
Product Weight
46.266 kg
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CCC Marked
IEC 60947-2

Especificaciones del producto

Amperage Rating
2000 A
Voltage rating
600 Vac
Trip Type
T293
Circuit breaker type
PD6 Global (100% UL)
Circuit breaker frame type
Complete breaker
Terminals
No Terminals
Frame
6
Class
Class A
Communication
Modbus RTU
Interrupt rating
100 kAIC at 480 Vac
Rated operation voltage (Ue) at AC - max
690
Switch off technique
Electronic
Voltage rating - max
600 V
Interrupt rating range
100 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @440V (IEC)
100 kAIC @480/277V (UL)
100 kAIC Icu/ 50 kAIC Ics/ 220 kAIC Icm @380-415V (IEC)
65 kAIC @600/347V (UL)
200 kAIC @240V (UL)
40 kAIC Icu/ 25 kAIC Ics/ 84 kAIC Icm @525V South Africa (IEC)
200 kAIC Icu/ 100 kAIC Ics/ 440 kAIC Icm @240V (IEC)
35 kAIC Icu/ 18 kAIC Ics/ 73.5 kAIC Icm @690V (IEC)
85 kAIC Icu/ 40 kAIC Ics/ 187 kAIC Icm @480V Brazil (IEC)
Number of poles
Three-pole
Special features
ZSI / Modbus / Relays

Exportar especificaciones del producto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar producto

Introduzca su número de serie de 16-17 dígitos
El número de serie que ha introducido no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ha introducido no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se ha encontrado el número de serie que ha introducido. Vuelva a intentarlo o informar de este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ha introducido no coincide con el producto. Compruebe el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Cliquear aquí. para navegar a la página del producto para el número de serie que ha introducido Eaton sabe que el número de serie es SOSPECHADO, inténtelo de nuevo o informar de este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Reiniciar Eaton sabe que el número de serie es SOSPECHADO, inténtelo de nuevo o informar de este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y no es válido. Utilice este formulario para informar de este problema para obtener más ayuda.
Introduzca el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ha introducido es sospechado. Vuelva a intentarlo o informar de este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que introduzca no coincide con nuestros registros para este número de serie. Vuelva a intentarlo o informar de este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. La longitud debe ser de 6 caracteres informar de este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio informar de este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticar.
Contáctenos para informar de un problema
x
Informar de un problema
Por favor, introduzca sus apellidos.
x
Gracias, su problema ha sido enviado, nuestro equipo de productos se pondrá en contacto con usted pronto.
Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.