Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

PLG4

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Gray iron alloy, 1-1/4", Recessed

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug
Catalog Number
PLG4
UPC
782274565606
Product Length/Depth
1.66 in
Product Height
1.66 in
Product Width
0.8 in
Product Weight
0.33 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Recessed
Trade size
1-1/4"
Material
Gray iron alloy

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.