Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

PS4D
Eaton Protection Strip 4 DIN

Eaton Protection Strip 4 DIN, 10 A, Entrada: Schuko, Salidas: (4) Schuko

Especificaciones generales

Nombre del producto
Regleta de Protección de Eaton
N.º de catálogo
PS4D
EAN
3553340667275
Longitud/profundidad de producto
264 mm
Altura del producto
52 mm
Anchura del producto
43 mm
Peso del producto
0.334 kg
Conformidad(es)
Con marca CE
EAC
Certificación(es)
IEC/EN 60884-1
IEC/EN 60083
Código de modelo
Eaton Protection Strip 4 DIN

More additional specifications

Amperaje nominal
10A
Tipo de indicador
LED de color
Material
Plástico
Características especiales
Dispositivo de protección ante sobretensiones multitoma que implementa 4 tomas FR, incluyendo garantía sobre los equipos conectados
Tipo
Módulo de protección contra sobretensiones transitorias

Outlet surge suppressor specifications

Ángulo de inserto central girado
Otro
Interruptor automático
Sí
Color
Negro
Sección transversal del núcleo
0 mm²
Grado de protección
IP20
Libre de halógenos
No
Forma de carcasa
Rectangular
Conexión de entrada
Protective contact (SCHUKO)
Protección de línea de Internet/teléfono
No
Clasificación de interrupción
10 AIC
Material
Plástico
Calidad del material
Otro
Designación NEMA
Ninguno
Frecuencia nominal
50-60Hz
Número de tomas de dispositivo frío
4
Número de salidas NEMA
0
Número de salidas
4
Número de salidas (otras)
4
Número de tomas con contacto protegido
4
Número de conexiones USB
0
Temperatura de funcionamiento (máx.)
40 °C
Temperatura de funcionamiento (mín.)
0 °C
Tensión de funcionamiento
220-250 V
Contenido del paquete
  • Dispositivo módulo de protección de sobretensiones transitorias
  • Garantía de equipos conectados
Longitud de cable de alimentación
1m
Número RAL
7021
Interruptor automático de corriente residual
No
Equipado con:
Protección contra sobretensiones
Interruptor On/Off
Indicador LED
Acabado de superficie
Mate
Protección de superficie
Otro
Conmutable
Sí
Transparente
No

Surge protective device specifications

Método de montaje
Portátil
Carril DIN de 35 mm
Fase
Monofásico

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.