Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

RSP1

Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM conduit hub plate, 8-1/2" x 4", Feraloy iron alloy, 1 hub, 1/2" trade size

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM conduit hub plate
Catalog Number
RSP1
UPC
782274597300
Product Length/Depth
8 in
Product Height
3.5 in
Product Width
1 in
Product Weight
2.1 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3

Product specifications

Enclosure size
8-1/2" x 4"
Number of hubs
1
Trade size
1/2"
Material
Feraloy iron alloy

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.