Supercargador Eaton, 240 V DC para 9PX/9SX, 8 kVA y 11 kVA, Rack/torre, 3U
| Nombre del producto |
Eaton 9PX Accesorios, supercargador
|
| N.º de catálogo |
SC240RT
|
| UPC |
743172040503
|
| Longitud/profundidad de producto |
96 cm
|
| Altura del producto |
31 cm
|
| Anchura del producto |
60 cm
|
| Peso del producto |
15 kg
|
| Conformidad(es) |
Con marca CE
|
| Certificación(es) |
cULus Listed
NOM |
| Tamaño del rack |
3U
|
| Color |
Negro/plata
|
| Set de montaje en rack |
Sí
|
| Contenido del paquete |
|
| Tipo de accesorio |
Otro
|
| Utilizado con |
Modelos 9PX 8-11K 208V, modelos 9PX 8-11kVA, modelos 9SX 8-11kVA, modelos 9PX 3:1 6-11kVA,
|
| Conexión de entrada |
Conexión fija/Conexión cableada fija
|
| Garantía de fábrica estándar |
|
| Clase de accesorio |
Charging Station Accessories
|
| Tipo de accesorio |
Power Module
|
| Número máximo de baterías |
12
|