Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

SL12

Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut, Rigid/IMC, Malleable iron, 6"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut
Catalog Number
SL12
UPC
784564320124
Product Length/Depth
8.9 in
Product Height
1.5 in
Product Width
7.8 in
Product Weight
1.4 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
3R
4
12

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
6 in
Material
Malleable iron

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.