Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

TP7034

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box, 18.0 cu in, Gray, 2" deep, Die cast aluminum, Single-gang, (4) 3/4" outlet holes, Rectangular, with lugs

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box
Catalog Number
TP7034
UPC
786189070347
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
2 in
Product Width
2.88 in
Product Weight
0.577 lb
Certifications
UL Listed
CSA C22.2 No. 18

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Rectangular, with lugs
Depth
2"
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Single-gang
Capacity
18 cubic in
Color
Gray
Outlet holes
(4) 3/4 in

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.