Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

TP7214

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover, Gray, Die cast aluminum, Vertical, Single-gang, Single receptacle or switch 1.62" diameter opening

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover
Catalog Number
TP7214
UPC
786189072143
Product Length/Depth
2.81 in
Product Height
4.56 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.61 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Single receptacle or switch 1.62" diameter opening
Material
Die cast aluminum
Mounting direction
Vertical
Number of gangs
Single-gang
Color
Gray

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.