Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.
Verkkoliitäntä IT-ympäristöille

Eatonin ympäristön valvonta-anturi, toinen sukupolvi

Eatonin lisävaruste, toisen sukupolven ympäristön valvonta-anturi (EMP) on liitäntälaite, joka auttaa keräämään laitekaappien lämpötila- ja kosteuslukemia ja valvomaan ympäristötietoja etänä Eatonin sähkönhallintaratkaisuilla tai tavallisella verkkoselaimella. Kaikki EMP-anturit tarjoavat yhden lämpötilan sekä kosteuden tietopisteen ja kaksi valinnaisen reletiedon tietopistettä. Toisen sukupolven EMP-anturilla on läpikuultava kotelo ja integroitu LED-valo, jotta eri sensorien tilan voi havaita helposti käytävällä kävellessä.

Älä menetä sekuntiakaan toiminta-ajasta

Valvo lämpöä, kosteutta, vettä, savua tai oven avautumista.

Varaudu pitkäkestoisiin sähkökatkoksiin etukäteen

Luo räätälöityjä sammutus- ja kuormatason säätöprotokollia.

Helppo ja toimiva verkkoliitäntä

Reaaliaikaista yrityksen käyttöympäristön valvontaa vuorokauden ympäri ja automaattisia ilmoituksia sähköpostilla
Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

TYYPPI
Ympäristön valvonta-anturi
YHTEENSOPIVUUS
EMPDT1H1C2-anturi on yhteensopiva vain NETWORK-M2-verkkokortti (tai teollisuuskortin INDGW-M2) kanssa.
MITAT (P x L x K) 57,6 x 37,6 x 29,3 (mm)
PAINO 34 g
TUOTENUMERO
EMPDT1H1C2
Latauslinkit
X
Download Close