Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*
  • Rekisteröidy alla ja lataa sähköyhtiöraportti: ”Energiatrilemma” vaatii ainutlaatuisia ratkaisuja ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa

    Lähempi katsaus siihen, miten sähköyhtiöt voivat hallita energiatrilemmaa tasapainottamalla luotettavuutta, kohtuuhintaisuutta ja ympäristöystävällisyyttä nykyajan muuttuvassa energiamarkkinaympäristössä.

Miksi tämä raportti kannattaa lukea?

  • Ymmärrä energiatrilemman merkitys ja ota selvää, miten johtavat energiayhtiöt ratkaisevat sen kokonaisvaltaisella lähestymistavalla
  • Hyödynnä verkon kapasiteetti digitaalisten työkalujen avulla
  • Vastaa kasvavaan uusiutuvan energian kysyntään ja vahvista samalla vikasietoisuutta yleistyviä äärimmäisiä sääolosuhteita vastaan
  • Tosielämän oivalluksia, joita sähköyhtiöt käyttävät 14 maassa
  • Saat käytännönläheisiä suosituksia kansainvälisiltä asiantuntijoilta

Miten sähköyhtiöt ratkaisevat tämän energiapulman? Saat vastauksia kattavasta raportistamme.

Siirtyessämme kohti täysin sähköistettyä yhteiskuntaa ja integroidessamme yhä enemmän uusiutuvia energialähteitä sähköverkkoon kohdistuu syvällisiä muutoksia. Kaikenkokoiset sähköyhtiöt valmistautuvat merkittävään kuormituskysynnän kasvuun seuraavan vuosikymmenen aikana. Yhdessä tiukempien määräysten ja äärimmäisten sääolosuhteiden vaikutusten kanssa nämä haasteet vaikeuttavat sähköyhtiöiden mahdollisuuksia varmistaa luotettava sähkönjakelu.

Tässä raportissa analysoidaan 14 maassa Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Lähi-idässä ja Aasiassa toimivan 250 sähköyhtiön päätöksentekijän vastauksia. Tutkimuksemme syventyy monimutkaiseen energiatrilemmaan, jonka kanssa energiayhtiöt maailmanlaajuisesti kamppailevat:

  • Energian luotettavuuden varmistaminen joustavien sähköjärjestelmien avulla
  • Energiavarmuuden ja kohtuuhintaisuuden mahdollistaminen
  • Ympäristöystävällisyyden edistäminen puhtaan ilman ja veden varmistustoimilla
Tämän energiatrilemman ratkaiseminen vaatii rohkeita investointeja ja strategista ennakointia muuttuvassa energiaympäristössä toimintaa varten. Modernisoinnin ja digitaalisen muutoksen omaksuminen on ensiarvoisen tärkeää alan verkkoinfrastruktuurin parantamiseksi tulevina vuosikymmeninä.  
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyn, että antamiani henkilötietoja voidaan jakaa Eatonin, kanavakumppanien ja Eatonin puolesta toimivien kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kanssa Eatonin tietosuojakäytännön ja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.
Hyväksyn, että minulle lähetetään säännöllisesti Eaton-uutisia sekä tietoa promootioista, tuotteista ja kampanjoista. Ymmärrän ja hyväksyn, että Eaton käyttää tietojani, mukaan lukien käyttäytymistietoja, kuten verkkosivujen katselukertoja ja videoiden käyttöä, yksilöllisen markkinointiviestinnän suuntaamiseen. Ymmärrän, että voin peruuttaa suostumukseni markkinointiviestinnän vastaanottamisesta milloin tahansa.
admiring-solar-energy-system-getty-1333137251
SPGMI Positive Digital Logo
Jos sinulla on kysyttävää tässä raportissa olevien tietojen, kaavioiden tai muiden tietojen käytöstä, lähetä sähköpostia osoitteeseen research@eaton.com