Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.
  • 5 syytä, miksi UPS-laite varavoimana on niin tärkeä

    Katso luettelo 5 tärkeimmästä syystä, miksi kannattaa harkita sijoittamista varavoimaan eli UPS-laitteeseen.

Pidämme puhdasta ja häiriötöntä sähkönsyöttöä liian helposti itsestäänselvyytenä.

Mutta sen tarve ei ole koskaan ollut yhtä tärkeässä roolissa, sillä rakennukset, palvelut ja prosessit ovat yhä riippuvaisempia verkkoon liitetyistä IT-laitteista, IoT-laitteista ja muista herkistä elektronisista laitteista – 

ja riippuvuus on yhä suurempaa tulevaisuudessa. Se tarkoittaa, että on yhtä tärkeää selvitä jännitteen notkahduksista, ylijänniteaalloista, virtapiikeistä, kohinasta ja muista muuttujista sähkönsyötössä kuin varautua sähkökatkoksiin.

Häiriötön sähkönsyöttöjärjestelmä (UPS) tuo tätä turvaa. Se havaitsee virran laadun heikkenemät sekä virtakatkot tarjoten suojaa sähkökatkoilta siten, että varavoimanlähde, kuten generaattori, voidaan aktivoida tai laitteet sammuttaa.

Tässä listaamme viisi tärkeää syytä, miksi UPS-laite ei ole vain kiva, vaan ”pakollinen” hankinta:

1. Liiketoiminnan jatkuvuuden tukeminen 

Aika on rahaa – etenkin kun kyse on kalliista käyttökatkoksista, jotka estävät yrityksiä ja organisaatioita tuottamasta palveluja ja tuotteita sekä palvelemasta asiakkaita heidän odottamien korkeiden standardien mukaisesti. 24/7-maailmassa asiakkaita tarvitsee vakuuttaa siitä, että vaikka joihinkin häiriöihin ei voida vaikuttaa, sähkönsyötöstä aiheutuvat kalliit keskeytykset liiketoiminnalle voidaan välttää oikeanlaisella UPS-laitteella. 

2. Arvokkaiden laitteistojen suojaaminen

Yritykset ja organisaatiot investoivat valtavasti laitteistoihin ja järjestelmiin, joista he ovat riippuvaisia, olivatpa ne sitten tehtaan koneita tai IT-laitteistoja tai herkkiä lääkinnällisiä laitteita. Sähkökatkojen ja heikon sähkönlaadun aiheuttama vaurioriski on merkittävä – etenkin kun virta palautuu äkillisesti. UPS-teknologia hallitsee kaikki sähköhäiriön tasot saumattomasti ja vähentää kalliiden korjausten ja vaihtotoimenpiteiden tarvetta.

3. Terveyden ja turvallisuuden varmistaminen 

Niin kaupalliset kuin julkiset rakennukset kasvavat koko ajan suuremmiksi ja monimutkaisemmiksi, joten myös niiden tarve  turvajärjestelmille kasvaa työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi. Ovet, hissit ja liukukäytävät ovat riippuvaisia häiriöttömästä sähkönsyötöstä, jotta nopea ja turvallinen liikkuminen ja pikainen evakuointi rakennuksessa voidaan tarvittaessa taata. Aikana, jolloin tehokas ilmanvaihto on toimistojen ja muiden työpaikkojen ykkösprioriteetti terveyden suhteen, lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien (HVAC) toimivuuden takaava varavirtajärjestelmä on myös kriittisessä roolissa – etenkin alueilla, joilla käsitellään vaarallisia kemikaaleja.   

4. Ihmishenkien menetysten estäminen hoitoympäristössä

Leikkaussalit ja tehohoitoyksiköt (ICU) ovat täynnä herkkiä, ympärivuorokauden tarvittavia, henkiä pelastavia laitteita. Kirurgi ei voi ottaa sitä riskiä, että elektroniset työkalut, instrumentit ja monitorointiteknologia ei olisikaan yhtäkkiä käytettävissä kesken toimenpiteen. UPS-laite vastaa lähes välittömästi virtakatkoksiin tai jännitteen vaihteluihin varmistaen henkilökunnalle, ettei potilaan hoito vaarannu. 

5. Positiivisen maineen edistäminen

Erinomainen asiakaspalvelu perustuu helppoon saatavuuteen kaikkien kanavien kautta – joskus sitä on oltava saatavilla jopa kellon ympäri – ja tätä tukevat saumattomat toimitusketjut. Jos sähkökatkokset tai sähkön laadun vaihtelut sammuttavat tai heikentävät järjestelmiä, sillä voi olla vakava vaikutus tuotemerkin maineeseen. Turhautuneet asiakkaat saattavat harkita vakavasti toisen toimittajan palvelujen käyttämistä sekä kertoa pettymyksestään myös muille.

Lataa maksuton oppaamme kriittisen sähkönsyötön perusteista

Laajassa ja kattavassa oppaassa sukelletaan syvemmälle UPS-järjestelmien suunnittelussa huomioitaviin asioihin. Siinä käsitellään modulaarisuuden hyötyjä, sitä kuinka kehittyneet teknologiat parantavat kustannus- ja käyttötehokkuutta ja kuinka vikasietoisuus vaikuttaa käytettävyyteen sekä paljon muuta. Lataa maksuton opas.