Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.
Eaton: Push-In vs. screw terminals, Push-In vs. Schraubklemmen

Tässä blogipostauksessa tutustumme ruuvi- ja push-in-liitinten ominaisuuksiin ja molempien liitintyyppien hyötyihin ja haittoihin. Selkeän vertailun vuoksi esitämme myös käytännön testin tulokset, jotka vahvistavat push-in-liitinteknologian hyödyt.

Lataa push-in-teknologiaa käsittelevä white paper -raportti

Mitä liittimet ovat ja mihin niitä käytetään?

Liittimet ovat irrotettavia ja niitä käytetään sähköjohdinten pysyvään liittämiseen joko toisiinsa tai muihin laitteisiin, sekä mekaanisesti että sähköisesti. Niiden avulla kytkentälaitteistoja voi johdottaa nopeasti, helposti ja turvallisesti. On kuitenkin tärkeää huomioida, että liitinteknologian valinta on oleellinen ja määrittelee prosessien tehokkuutta järjestelmän koko elinkaaren ajan. Vanhin ja yleisin liitintyyppi on ruuviliitin, mutta sen tilalle on vähitellen tullut jousiliitin sekä myöhemmin sen seuraaja eli push-in-liitin.

Miten ruuviliittimet toimivat?

Ruuviliittimiä saa monia erilaisia malleja. Niille kaikille on yhteistä se, että liitinmekanismin käyttöön tarvitaan ruuvimeisseliä. Tässä prosessissa johdin painetaan tai kiinnitetään tiiviisti kupariseoksesta valmistettua salpaa vasten. Tämä tehdään ruuviin nähden kohtisuoraan, yleensä joko ylhäältä tai alhaalta, mutta tähän tarvitaan tarpeeksi tilaa.

Ruuviliitinten turvallisuustaso on hyvä varsinkin johtimilla, joilla on suuri poikkipinta-ala ja joihin liittyy korkeita jännitteitä. Niiden toinen hyöty on, että ruuviliitinten käyttö tuntuu useista käyttäjistä intuitiiviselta. Ruuvien kiristämiseen tarvittava vääntömomentti riippuu kuitenkin liittimestä ja laitteen valmistajasta, eli johtimen kiinnitysvoima – ja siten myös ruuviliitännän laatu – riippuu käyttäjästä: liittimen tyypistä ja rungon koosta riippuen käyttäjä voi joutua vaihtamaan työkaluja tai käyttämään eri lisävarusteita oikean vääntömomentin saavuttamiseksi.
Blogs_MOEM_screw-terminal.jpg

Miten push-in-liittimet toimivat?

Push-in-teknologia perustuu plug-in-liittimiin, joissa sähkökontakti ja johtimen kiinnitys pohjautuvat jousen käyttöön. Jousi avataan painamalla johdin sisään: jäykät tai holkilla varustetut johtimet voidaan liittää suoraan ilman työkaluja. Jousen avaamiseksi ja joustavien johtimien liittäminen ilman holkkeja push-in-liittimissä on myös mekanismi, jota voidaan käyttää tavallisella ruuvimeisselillä. Kiinnitysvoima ei kuitenkaan riipu käyttäjästä, joten tällä tavalla vältetään liitännän virheelliseen toimintaan liittyvät ongelmat. Lisäksi johdin kiinnitetään ja sitä käytetään etuosasta, joten laitteiden muotoilut ovat kompakteja ja push-in-liitännän käsittely on helpompaa.

Blogs_MOEM_Push-In-terminal.jpg

Mitä haittoja ruuviliittimillä on?

Ruuviliitinten käytössä oikean vääntömomentin käyttö ruuvien kiristykseen on tärkeää, jotta johdin kiinnitetään turvallisesti. Jos ruuvin kiristysvoima on liian suuri, johdinlangassa käytetty pehmeä kupari voi vaurioitua. Lisäksi johtimen kierre voi murtua tai ruuvin kanta voi vaurioitua, mikä voi aiheuttaa korjaamattomia vaurioita liittimeen. Jos käytetty vääntömomentti on kuitenkin liian pieni, kiinnitysvoima ei ole riittävä, mikä voi aiheuttaa johtimen irtoamisen. Tällöin sähköinen liitäntä on vaarassa katketa, ja pahimmassa tapauksessa liitin voi "ylikuumentua" kasvavan resistanssin ja siihen liittyvän lämpötilannousun vuoksi.

eaton-push-in-efficient-working-with-two-hands.jpg

Mitä hyötyjä push-in-liittimillä on?

Mainituilta ongelmilta vältytään, kun käytetään push-in-liittimiä. Johdin kiinnitetään edestä, eikä ylhäältä, joten laitteiden muotoilut ovat kompakteja ja käsittely on helpompaa. Push-in-teknologian ainutlaatuinen etu onkin, että se mahdollistaa johtimien kiinnityksen suoraan edestä ilman työkaluja. Johtimen voi asettaa ja kiinnittää jopa yhdellä kädellä. Tämä tarkoittaa, että push-in-liittimen voi asentaa turvallisesti myös käyttäjä, joka ei tunne tekniikka tarkasti.

Käyttöönotto on myös helppoa. Ruuviliitäntöjen kiristystä suositellaan usein käyttöönoton aikana – aika- ja kustannustekijöiden vuoksi – mutta push-in-liittimet kestävät huomattavasti suurempia johtimen ulosvetovoimia. Tämä tarkoittaa, että ne pysyvät erittäin vakaina, kun ne ovat alttiina tärinälle ja iskukuormituksille, ja niitä pidetään huoltovapaina.

Mitä kokoon tulee, eri liitinteknologioiden välillä ei ole eroja – kuten voidaan nähdä esimerkiksi Eatonin kontaktoreista ja moottorikäynnistimistä. Kaikilla johtimilla, joiden nimellisvirta on enintään 32 A, on sama leveys ja samat asennusmitat. Tämä tarkoittaa, että ruuviliitinlaitteiden korvaaminen push-in-malleilla on helppoa, eikä DIN-kiskon tai ohjauskaapin mittoja tarvitse muuttaa. Moottorinsuojakatkaisijoilla, jotka käyttävät ruuviteknologiaa, voi olla korkeushyötyjä, sillä nämä laitteet ovat yleensä pienempiä.

Millaisia tuloksia laboratoriotesteissä on saatu?

Eaton tilasi riippumattomalta testauslaboratoriolta nimeltä I²PS-testejä push-in-liitinten luotettavuuden selvittämiseksi. Testeissä ei pelkästään selvinnyt, että liitännät sietävät tärinää. Ne osoittivat myös, että push-in-liittimet takaavat kaasutiiviin sähköyhteyden myös erittäin syövyttävissä olosuhteissa. Samalla testit kumosivat ennakkoluulon, että push-in-liittimet kuumenisivat kuormittuessaan enemmän kuin ruuviliittimet. I²PS on itse asiassa todistanut, että joissakin tapauksissa push-in-liitinteknologian kuumentuminen on vähäisempää kuin ruuviliitännöillä.

Johdotusajat käytännössä

Eaton on yhdessä kytkentälaitteisto- ja ohjausjärjestelmävalmistajan Hanseatic Power Solutionsin (HPS) kanssa testannut push-in-teknologian tuottavuutta ja aikasäästöjä todellisissa olosuhteissa. Millaisia tuloksia? Push-in-liittimet säästivät aikaa 50 % aika ruuviliittimiin verrattuna. Lisäksi kytkentälaitteiston käyttö push-in-liitäntöjen kanssa voi merkittävästi vähentää käyttökatkoksia, kun viallisia laitteita vaihdetaan.

 

Päätelmät

Ruuviliittimiin verrattuna push-in-liitinten käsittely on helpompaa, ja niistä saadaan myös merkittäviä aika- ja kustannushyötyjä järjestelmän koko elinkaaren ajan. Tämän vuoksi tällaista liitinteknologiaa hyödyntävien laitteiden mahdolliset lisäkustannukset maksavat itsensä nopeasti takaisin. Lisää tietoa aiheesta saa Eatonin white paper -raportista.

Push-in-teknologiaa koneen koko elinkaarelle

Valmistajat ja kokoonpanopuoli kohtaavat kaksinkertaisen haasteen: kasvavat paineet asennuskustannuksissa ja pula ammattitaitoisista työntekijöistä. Koneen ohjauskeskuksen kokoamisessa eniten aikaa kuuluu laitteiden johdotukseen. Eatonin push-in-teknologia tarjoaa ratkaisun tähän ongelmaan: se tekee järjestelmien johdotuksesta nopeampaa, helpompaa ja turvallisempaa.