Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

Push-in-liittimillä kaikki voittavat

PKZ- ja DIL-sarjat push-in-teknologialla tarjoavat nopeampia ja kustannustehokkaampia johdotuksia!

Uusi push-in-sarja on niin teknikkojen kuin talousosastonkin lemmikki! Johtojen kytkentä ei ole koskaan ollut niin tehokasta kuin Eatonin moottorinsuojakatkaisijoiden ja kontaktorien avulla. Push-in-teknologia vapauttaa sinut työkaluista ja on jo miljoonien asiakkaiden luottovalinta ympäri maailman. Tämä yksinkertainen työkaluja kaipaamaton kytkentätapa tarjoaa varman kiinnityksen ja kytkennän ilman huoltoja, mikä takaa parhaan tehokkuuden asennuksessa ja ylläpidossa. DIL-kontaktoreista ja PKZ-moottorinsuojakatkaisijoista muodostuva xStart-ratkaisu push-in-teknologialla helpottaa työtäsi sekä tuo ulottuvillesi maailmanlaajuisen yhteensopivuuden ja parhaan luotettavuuden.

Homma hoituu yhdellä napsauksella – kuka kaipaa ruuvaamista?

Push-in-teknologian ansiosta ohjauskaappien johdottaminen on nyt nopeampaa ja varmempaa kuin koskaan – voit yksinkertaisesti vain napsauttaa komponentit kiinni. Lisäksi modulaarinen järjestelmä ja laaja valikoima lisävarusteita auttavat löytämään oikeat ratkaisut juuri sinun tarpeisiisi. Komponentit ovat pieniä ja kompaktin kokoisia. Niitä voi käyttää jo olemassa olevien ohjauskaappien asennuksissa sekä uusissa asennuksissa. Valikoimassa on jopa push-in- ja ruuviliittimien yhdistelmäratkaisuja käytettäväksi kolmivaiheisten virtakiskojen kanssa. Toisin sanoin push-in tekee johdotustyöstä huomattavasti helpompaa, joten asennus nopeutuu entisestään!

Kuinka tehdä johdotukset tehokkaammin alusta loppuun

Katso kuinka ostajat ja teknikot ovat hyötyneet push-in-liitännästä

Lataa esite

Vilkaise laajaa push-in-valikoimaamme 

Lataa esite

Kuka takaa toimintavarmuuden maailmanlaajuisesti? Sinä takaat!

Hyödyntäen xStart-valikoimaa ja uutta push-in-teknologiaa voit taata toimintavarmuuden asiakkaille ympäri maailman ja minimoida laitteiden vikaantumisen. Pystyt myös varustamaan asiakkaasi tulevaisuutta varten, sillä push-in-teknologia on luonnostaan ihanteellinen automatisoituihin kokoonpanoprosesseihin. Pähkinänkuoressa: Push-in on budjettiystävällinen, tulevaisuuden ratkaisu.
eaton-contactor-series_dil
DIL-kontaktorit
Eaton-Moeller-series-motor-protective-circuit-breakers-PKZM0-PKZM01-and-PKZM4
PKZ-moottorinsuojakatkaisija
Eaton-Moeller-series-motor-protective-dircuit-breaker-with-electronic-overload-protection-available-in-two-sizes
PKE-moottorinsuojakatkaisija
eaton-motorstarter-pkz-pke
MSC-moottorikäynnistin

Optimoi koneen ja järjestelmän suorituskyky

Push-in-teknologia tarjoaa koneenrakentajille ja järjestelmäintegraattoreille lukuisia etuja, joista tärkein on manuaalisen asentamisen yksinkertaistuminen: Päätteellinen johto tarvitsee vain työntää kiinni liittimeen, mikä onnistuu yhdellä kädellä ja ilman työkaluja. Perinteisiin ruuviliittimiin verrattuna kytkentäaikaa voidaan näin lyhentää jopa 50 prosentilla.

Valmistaudu tulevaan ohjauskaappien kanssa helposti – Eatonin push-in-sarjan avulla.

Kuten miljoonat teknikot ja ostajat ympäri maailmaa voivat todistaa, xStart Moeller -sarja on innovoinnin kärjessä. Miksi näin? Koska see tekee teknikkojen ja päällikköjen elämästä helpompaa yksinkertaisen, tehokkaan ja edullisen push-in-teknologiansa ansiosta. Sinäkin voit hyötyä WIN-WIN-tilanteesta valmistautumalla ohjauskaappiesi kanssa tulevaisuuteen yksinkertaisella tavalla.

Push-in-liittimillä kaikki voittavat: Lisää nopeutta ja kustannustehokkuutta! Homma hoituu yhdellä napsauksella.

Push-in-teknologian ansiosta ohjauskaappien johdottaminen on nyt nopeampaa ja varmempaa kuin koskaan – voit yksinkertaisesti vain napsauttaa komponentit kiinni. Luotettavuudesta ei tarvitse tinkiä, koska push-in liitäntä pysyy tiukasti kiinni eikä tarvitse huoltoa.