Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

107963

Eaton xEffect SASY 60i Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Cover module

General specifications

Product Name
Eaton xEffect SASY 60i blanking strip
Catalog Number
107963
EAN
4015081075997
Product Length/Depth
308 mm
Product Height
59 mm
Product Width
219 mm
Product Weight
0.033 kg
Compliances
RoHS conform

Tuotteen tekniset tiedot

Used with
60 mm system
System cover
Special features
Cover module for cutouts
Type
  • 60 mm system
  • System cover
Color
Gray
Surface protection
Lacquered
RAL-number
7035
Width in number of modular spacings
3
Material
Plastic
Functions
Empty section cover for front panel cutouts
Spare cover

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.