Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

12OBCNA3

VT fuse-link, medium voltage, 3 A, AC 12 kV, 195 x 25.4 mm, back-up, BS, IEC, no tags

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series medium auxiliary fuse
Catalog Number
12OBCNA3
EAN
5027590432498
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
25.4 mm
Product Width
254.4 mm
Product Weight
245 g
Compliances
BS 2692-1
Certifications
IEC60282-1

Electrical data

Amperage Rating
3 A
Voltage rating
1.2 kV
Performance Cat According To IEC 60282-1
Back-up
Class
Class back-up

Product specifications

Application
Protection of auxiliary transformers
Fuse size
195 x 25.4 mm
Standard
British Standard

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.