Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

132959

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 1000 x 300mm, IP30, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
132959
EAN
4015081298709
Product Length/Depth
950 mm
Product Height
30 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
4.6 kg
Compliances
RoHS conform

Tuotteen tekniset tiedot

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.