Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

143217

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, galvanized, for WxD = 850 x 800mm, IP55

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143217
EAN
4015081398812
Product Length/Depth
760 mm
Product Height
6 mm
Product Width
685 mm
Product Weight
12.3 kg
Compliances
RoHS conform

Tuotteen tekniset tiedot

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Galvanized
Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.