Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

143218

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, galvanized, for WxD = 1100 x 300mm, IP55

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143218
EAN
4015081398829
Product Length/Depth
1010 mm
Product Height
6 mm
Product Width
175 mm
Product Weight
4.6 kg
Compliances
RoHS conform

Tuotteen tekniset tiedot

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Galvanized
Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.