Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

143313

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth H=100mm, W=1350mm, D=500mm, gray

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143313
EAN
4015081399772
Product Length/Depth
1160 mm
Product Height
110 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
10.5 kg
Compliances
RoHS conform

Tuotteen tekniset tiedot

Color
Gray
Load capacity - max
1500 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.