Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

168917
NZMH3-S320-SVE

Eaton Moeller series Molded case circuit breaker, Magnetic, NZMH3, 320 A, Three-pole, 690 V, plug-in technology

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker magnetic
Catalog Number
168917
EAN
4015081654000
Product Length/Depth
335 mm
Product Height
215.2 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
6.38 kg
Compliances
RoHS conform

Toimitusohjelma

Amperage Rating
320 A
Number of poles
Three-pole
Special features
  • Motor protection in conjunction with overload relay
  • With short-circuit release
  • Without overload release Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • The circuit-breaker fulfills all requirements for AC-3 switching category.
  • Rated current = rated uninterrupted current: 320 A
Type
Circuit breaker

Suunnittelun todentaminen IEC/EN 61439 -standardin mukaisesti
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
Suunnittelun todentaminen IEC/EN 61439 -standardin mukaisesti – tekniset tiedot

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent
78.64 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
320 A

Technical data - electrical

Amperage Rating
320 A
Direction of incoming supply
As required
Electrical connection type of main circuit
Other
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
14 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
8 A
Rated operating power at AC-3, 230 V
90 kW
Rated operating power at AC-3, 400 V
160 kW
Rated operational current
279 A (400 V AC-3)
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
150 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 500 V DC
70 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 750 V DC
70 kA
Short-circuit release non-delayed setting - max
4480 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
2560 A
Voltage rating
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Special features
  • Motor protection in conjunction with overload relay
  • With short-circuit release
  • Without overload release Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • The circuit-breaker fulfills all requirements for AC-3 switching category.
  • Rated current = rated uninterrupted current: 320 A
Switch off technique
Magnetic

Vientituotteen tekniset tiedot

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Todenna tuote

Syötä 16–17 numeron sarjanumerosi
Antamasi sarjanumero ei saa sisältää erikoismerkkejä. Antamasi sarjanumero on virheellinen, sillä siinä pitäisi olla 16 tai 17 numeroa. Antamaasi sarjanumeroa ei löytynyt. Yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Antamasi sarjanumero ei vastaa tuotetta. Tarkista tuotteesi sarjanumero ja yritä uudelleen. Napsauta täältä jotta voit siirtyä antamasi sarjanumeron tuotesivulle Eatonin mukaan sarjanumero on epäilyttävä, yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi.
Sarjanumero
Nollaus Eatonin mukaan sarjanumero on epäilyttävä, yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Eaton ei tunnista sarjanumeroa, ja se on virheellinen. Käytä tätä lomaketta ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi.
Anna 6-numeroinen todennuskoodi
Antamasi tuote on epäilyttävä! Yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Antamasi todennuskoodi ei vastaa tämän sarjanumeron tietoja. Yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Virheellinen todennuskoodi. Pituuden on oltava 6 merkkiä ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Todennuskoodi vaaditaan ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi.
Suorita Captcha-vahvistus ennen todennusta.
x
Ilmoita ongelmasta
Anna koko nimesi.
x
Kiitos, ongelmasi on lähetetty. Tuotetiimimme ottaa sinuun pian yhteyttä.