Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

170E3936

Fuse-link, high speed, 150 A, DC 4000 V, compact size 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, with indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170E3936
EAN
5996516006573
Product Length/Depth
416 mm
Product Height
55 mm
Product Width
77 mm
Product Weight
1541 g
Compliances
EAC
Certifications
IEC

Electrical data

Amperage Rating
150 A
Voltage rating
4000 V
Watt losses
170 W
Breaking capacity
50 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
traction
Fuse type
Bolted tag
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
1*

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.