Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

170H3003
BASE CA 80 630A 1000V UR 43653

Eaton Bussmann series high speed fuse base, 1000 Vac/Vdc, 630A, fixed centre fuse base (80mm)

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series high speed fixed center fuse base
Catalog Number
170H3003
EL Number
3108268
EAN
5996516007754
UPC
051712804646
Product Length/Depth
217 mm
Product Height
82 mm
Product Width
94 mm
Product Weight
1033 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
UL 512

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
630 A
Voltage rating
1000 Vac, 1000 Vdc

Tuotteen tekniset tiedot

Suitable for
DIN 43653 Square body fuses size 1* to 3

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.